Publier vos produits
Fireframes® Heat Barrier Series Doors
Fireframes® Heat Barrier Series Doors
Fireframes® Heat Barrier Series Doors

    Fireframes® Heat Barrier Series Doors

    Traduit par Google,

    Les portes profilées en acier laminé de la série Fireframes® Heat Barrier, associées au verre coupe-feu Pilkington Pyrostop®, offrent une barrière contre le transfert de chaleur par rayonnement et conduction, permettant ainsi la création de portes coupe-feu entièrement vitrées. Alternative élégante aux portes métalliques creuses classiques, les portes Fireframes Heat Barrier offrent des bords précis, une finition professionnelle et les lignes de visibilité les plus étroites disponibles pour un classement au feu. Pré-montées, préfinies et faciles à installer, les portes Fireframes Heat Barrier s'intègrent parfaitement aux portes adjacentes non coupe-feu, assurant ainsi la continuité de vos projets.

    • Résistance au feu de 60 à 90 minutes avec essai au jet d'eau requis
    • Les profilés en acier étroits offrent une esthétique homogène avec les portes en aluminium adjacentes non coupe-feu dans un projet donné
    • La construction durable en acier soudé des portes garantit un système nécessitant peu d'entretien
    • Pré-suspendu, préfini, avec quincaillerie de porte incluse (contactez TGP concernant vos besoins individuels en quincaillerie)
    • Portes entièrement vitrées disponibles en version à un ou deux vantaux
    • Pour les applications autres que les portes, voir la fiche technique de la série Fireframes Heat Barrier
    • Quincaillerie de porte disponible pour répondre aux exigences fonctionnelles. Vérifiez la compatibilité auprès de TGP.
    • Finition du revêtement en poudre en usine pour correspondre à la palette de couleurs souhaitée
    • Peut être facilement intégré dans les vitrines et les systèmes d'encadrement Fireframes
    • S'installe dans une ouverture finie
    • Peut intégrer de grandes vitres individuelles de verre résistant au feu Pilkington Pyrostop®, composé de verre Pilkington Optiwhite™ et de couches intumescentes transparentes
    Spécification
    • DOORS

      Doors: Singles and AARatingMax. WidthMax. Height
      Max. Door Leaf Size60/90 min.49-1/4"112-7/16"
      Max. Door Opening Active-Active (AA Pair)60/90 min.98-1/8"112-7/16"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fireframes-heat-barrier-doors
    • Famille de produitsFireframes
    • Groupe de produitsHeat Barrier Series Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique