Publier vos produits
Fireframes® Heat Barrier Series
Fireframes® Heat Barrier Series

    Fireframes® Heat Barrier Series

    Traduit par Google,

    Les portes et cadres Fireframes® Heat Barrier Series, associés au verre Pilkington Pyrostop®, offrent une barrière contre le transfert de chaleur radiante et conductrice. Ce système permet également d'installer des portes coupe-feu entièrement vitrées pour des raisons esthétiques ou de sécurité.

    • Résistance au feu de 60 à 120 minutes avec essai au jet d'eau requis
    • Profilés en acier étroits
    • Portes entièrement vitrées disponibles en version à un ou deux vantaux ; voir la fiche technique des portes Fireframes Heat Barrier Series
    • Système modulaire pouvant intégrer des portes à élévation de température de 60/90 minutes à pleine lumière
    • Peut intégrer de grandes vitres individuelles de verre résistant au feu Pilkington Pyrostop®, composé de verre Pilkington Optiwhite™ et de couches intumescentes transparentes
    • Cadres fournis « KD » (démontables) prêts à être installés ou soudés selon l'application
    • Surface vitrée illimitée à utiliser dans les endroits où le vitrage total dépasse 25 % de la surface du mur
    • Les cadres en acier durables garantissent un système nécessitant peu d'entretien
    • Quincaillerie de porte disponible pour répondre aux exigences fonctionnelles. Vérifiez la compatibilité auprès de TGP.
    • Finition peinte en usine pour correspondre à la palette de couleurs souhaitée
    • Installation facile similaire aux systèmes de vitrine classiques
    • Conforme à la norme de test d'assemblage mural UL263 / ASTM E-119 pour les durées de 60 et 120 minutes
    Spécification
    • MAXIMUM SIZE -Maximum Allowable Size Information

      FRAMING

      Rating | Max. Exposed Glass Area Per Piece |Max. Exposed Glass Single Dimension

      • 60 Min.| 7,442 in2| 118-1/8"
      • 90 Min.| 3,724 in2| 96"
      • 120 Min.| 3,730 in2| 111"

      DOORS

      Doors: Singles and AA/AF | Rating |Max. Width |Max. Height

      • Max. Door Leaf Size}  60/90 min. |49-1/4" |112-7/16"
      • Max. Door Opening Active-Active (AA Pair)|60/90 min. |98-1/8" |112-7/16"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fireframes-heat-barrier-series
    • Famille de produitsFireframes
    • Groupe de produitsHeat Barrier Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique