Publier vos produits
Fireglass®20

Fireglass®20

Traduit par Google,

Fireglass®20 est un vitrage coupe-feu et antichoc de 6 mm d'épaisseur. Il est homologué pour une utilisation sur des portes dont la résistance au feu est de 20 minutes.

  • Résistant au feu jusqu'à 20 minutes
  • Sécurité contre les chocs - ANSI Z97.1 et CPSC 16CFR1201 (Cat. I et II)
  • Trempé (au moins 4 fois plus résistant que le verre armé)
  • Clair et sans fil
  • S'adapte aux cadres Fireframes® Designer Series de TGP ou aux cadres coupe-feu standard
  • Grandes tailles disponibles
  • Disponible en unités de verre isolant (IGU) avec d'autres produits en verre, y compris (mais sans s'y limiter) : teinté ; Low-E ; verre artistique ; réfléchissant ; miroir sans tain
  • Peut être légèrement sablé/gravé sur un côté sans affecter la résistance au feu
  • Pour une utilisation dans des applications intérieures et extérieures

Remarque : Ce produit ne constitue pas une barrière contre la chaleur radiante. Il n'est pas conforme aux normes ASTM E119 ni UL 263. Si votre juridiction exige un produit « barrière contre la chaleur », veuillez contacter TGP concernant Pilkington Pyrostop.

Spécification
  • STATISTICS

    Thickness:1/4" (6 mm)Minimum Glass Size:4-1/2" (must meet a 12" diagonal)
    Weight:3 lb/ft2Fire Rating:20 minutes (without required hose stream test)
    Approx. Visible Transmission:89%Impact Safety Rating:Meets ANSI Z97.1 and CPSC 16CFR1201 (Cat. I and II)
    Approx. Visible Reflection:8%STC Rating:31
Spécifications techniques
  • Réference unique.fireglass-fireglass-20
  • Famille de produitsFire-Rated Glass
  • Groupe de produitsFireglass20
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique