Publier vos produits
FireLite®

FireLite®

Traduit par Google,

FireLite est un vitrage coupe-feu de 5 mm (3/16 po) d'épaisseur. Il est homologué pour une utilisation dans des endroits non protégés contre les chocs, tels que les impostes et les fenêtres à double vitrage.

  • Technologie ultraHD® pour une qualité de surface, une clarté et une couleur améliorées
  • Résistant au feu jusqu'à 90 minutes avec test de jet d'eau requis
  • Disponible en deux qualités de surface : Premium et Standard
  • Vitrocéramique transparente et sans fil
  • S'adapte aux cadres Fireframes® Designer Series de TGP ou aux cadres coupe-feu standard
  • Résiste aux chocs thermiques
  • Grandes tailles disponibles
  • Peut être légèrement sablé ou gravé sur un côté sans affecter la résistance au feu
  • Peut être isolé (voir la fiche technique FireLite IGU)
  • Remarque : Ce produit ne constitue pas une barrière contre la chaleur radiante. Il n'est pas conforme aux normes ASTM E-119 ni UL 263. Si votre juridiction exige un produit « barrière contre la chaleur », veuillez consulter Pilkington Pyrostop.

Remarque : FireLite n'est pas un produit certifié résistant aux chocs et ne doit pas être désigné comme tel. Cependant, TGP propose FireLite Plus® et FireLite® NT, qui bénéficient à la fois d'une certification de sécurité incendie et de résistance aux chocs. Veuillez contacter TGP pour plus d'informations.

Spécification
  • STATISTICS

    Thickness:3/16" (5 mm) overallHardness (Vicker's Scale):700
    Weight:2.56 lb/ft2 (12.5 kg/m2)Fire Rating:20 minutes to 90 minutes
    Approx. Visible Transmission:88%Impact Safety Rating:None
    Approx. Visible Reflection:9%STC Rating:35
Spécifications techniques
  • Réference unique.fireglass-firelite
  • Famille de produitsFire-Rated Glass
  • Groupe de produitsFirelite
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique