Publier vos produits
WireLite® NT

WireLite® NT

Traduit par Google,

WireLite® NT est un vitrage de 6,8 mm (17/64 po) d'épaisseur composé de verre armé et d'un film ignifuge appliqué en surface. WireLite NT est homologué pour une utilisation dans les portes, les fenêtres latérales, les impostes et les fenêtres à double vitrage.

  • Résistant au feu jusqu'à 90 minutes avec test de jet d'eau requis
  • Sécurité contre les chocs - conforme aux normes ANSI Z97.1 et CPSC 16 CFR1201 (Cat. I et II)
  • S'adapte aux cadres Fireframes® Designer Series de TGP ou aux cadres coupe-feu standard
  • Résiste aux chocs thermiques
  • Peut être légèrement sablé ou gravé sur un côté sans affecter la résistance au feu
  • Protège du feu et des chocs des deux côtés du verre
  • Disponible en vitrage isolant
  • Garantie limitée de 3 ans
  • Disponible en Diamond Clear, motif 3/4" (19 mm) et Georgian Clear, motif 1/2" (12,7 mm)

Remarque : Ce produit ne constitue pas une barrière contre la chaleur radiante. Il n'est pas conforme aux normes ASTM E119 ni UL 263. Si votre juridiction exige un produit « barrière contre la chaleur », veuillez contacter TGP concernant Pilkington Pyrostop®.

Spécification
  • STATISTICS

    Thickness:Nominal 17/64" (6.8 mm) overall
    Weight:3.79 lb/ft2
    Approx. Visible Transmission:77%
    Impact Safety Rating:Meets ANSI Z97.1 and CPSC 16CFR1201 (Cat. I and II)
Spécifications techniques
  • Réference unique.fireglass-wirelite-nt
  • Famille de produitsFire-Rated Glass
  • Groupe de produitsWirelite NT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique