Publier vos produits
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Traduit par Google,
    Signal triangulaire de différents diamètres et niveaux de rétroréflexion de classe RA2 et RA3, selon la norme EN-12899
    Spécification
    • According to EN-12899:1 standard. 0,93 Kg (70cm) 1,2 Kg (90cm) 1,8 Kg (135 cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
    Spécifications techniques
    • Réference unique.p-1-cross
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)1.8
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireRésine polyester
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSignalisation - Signalétique
    • Code ETIMEC003588
    • Nom ETIMTraffic management/road signage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_77_72
    • Description de l'Uniclass 2015Road traffic signs
    • Numéro OmniClass23-39 11 15 17
    • Titre OmniClassTraffic Signals