Publier vos produits
R-301 Speed limit Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-301 Speed limit Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-301 Speed limit Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Traduit par Google,
    Panneau circulaire avec différents diamètres et niveaux de rétroréflexion de classe RA2 et RA3, selon la norme EN-12899.
    Spécification
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Spécifications techniques
    • Réference unique.r-301-road-sign
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)1.8
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Matériel secondaireRésine polyester
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSignalisation - Signalétique
    • Code ETIMEC003588
    • Nom ETIMTraffic management/road signage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_77_72
    • Description de l'Uniclass 2015Road traffic signs
    • Numéro OmniClass23-39 11 15 17
    • Titre OmniClassTraffic Signals