Publier vos produits
SIRIO DEVIO 3.0 POINT "T" SHAPED AIR FLOW DEFLECTOR WITH MOTORIZED DAMPER

SIRIO DEVIO 3.0 POINT "T" SHAPED AIR FLOW DEFLECTOR WITH MOTORIZED DAMPER

Traduit par Google,

Le déflecteur de flux d'air de forme "Sirio Devio 3.0 Point" avec registre motorisé permet de détourner le flux d'air d'une pièce. Cet élément est géré par un contact marche/arrêt.

Par exemple, dans une maison, le flux d'air peut être dévié de la pièce à vivre vers la chambre et/ou inversement afin de déplacer le flux dans la pièce souhaitée.

Le dumper "Sirio Devio 3.0 Point" peut être géré par :

  • · Interrupteur marche/arrêt
  • · Tout chrono-thermostat d'ambiance du marché (idéal pour réguler la température ambiante) avec contact marche/arrêt
  • · Intégration avec le système domotique par contact marche/arrêt
Spécification
    • Made of expanded sintered polystyrene
    • Thermal conductivity: 0.030/0.033 W/mk, as per EN 12667/en 12939
    • Steam resistance 40/70µ, as per EN 12086
    • Operating temperature -30°/+90°
    • % Volume water absorption <5, as per EN 12087
    • Euroclass reaction to fire as for EN-iso-11925-2
    • Polystyrene thermal performance 30mm thick 0.95m2k/w
    • Auxiliary in/out contact
    • Power supply: 230V (power supply included)
    • Control: on/off contact
    • Damper movement: lh/rh
    • Auxiliary outlet contact: on/off
    • Wheeled pull-out motor for easy maintenance
    • Multidiameter: ø200/150mm
    • Suspended hook-on system
Spécifications techniques
  • Réference unique.sirio-devio-3-0-point-t-shaped-air-flow-deflector-with-motorized-damper
  • Famille de produitsGALAXY
  • Groupe de produitsRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)472
  • Profondeur (mm)398
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers