Publier vos produits
MOTORIZED CIRCULAR DAMPER KIT FOR ALTAIR POINT SYSTEM
MOTORIZED CIRCULAR DAMPER KIT FOR ALTAIR POINT SYSTEM

    MOTORIZED CIRCULAR DAMPER KIT FOR ALTAIR POINT SYSTEM

    Traduit par Google,

    Le système "Altair Point" permet de réguler la température ambiante sans interagir avec l'unité gainable ou le by-pass. Il peut être considéré comme un système point à point et est géré directement à partir d'un chrono-thermostat (chaque thermostat peut gérer au maximum 10 registres).

    Le système peut être adapté dans une maison avec une installation canalisée classique, où quelques pièces doivent être gérées électriquement. Cela peut être fait en installant un chrono-thermostat "Stealth 2X" et un registre électrique.

    Le registre électrique est alimenté par câble par le chrono-thermostat et peut être réglé sur quatre positions différentes : 0%, 33%, 66% et 100% le tout en gestion automatique ou marche/arrêt.

    Fabriqué en matière plastique, il garantit l'isolation thermique entre la surface interne et la condensation externe en évitant.

    Spécification
      • The motor is removable and can be positioned at: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
      • Made of abs anticondensation plastic
      • Guarantees thermal insulation between the internal and external surface
    Spécifications techniques
    • Réference unique.motorized-circular-damper-kit-for-altair-point-system-100mm
    • Famille de produitsGALAXY
    • Groupe de produitsMotorized Air Grille
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCAmortisseur
    • Numéro OmniClass23-33 29 00
    • Titre OmniClassHVAC Dampers