Publier vos produits
Alicantina-12 Crystal Red Roof Tile

Alicantina-12 Crystal Red Roof Tile

3.3 sur 5 étoiles3.3(7 Avis)
Traduit par Google,

ALICANTINA-12 est un format de tuile plate que Tejas Borja fabrique depuis 3 générations. Ce profil plat classique, connu sous le nom de tuile française, présente deux lignes courbes à effet tonneau et, associé à sa pose en quinconce (joints à la mode « heringborne »), facilite l'évacuation de l'eau.

La finition Crystal Red est obtenue par un double feu appliquant un brillant transparent sur la couleur naturelle de nos plus belles argiles. Une finition brillante qui prévient le vieillissement prématuré des tuiles.

Spécification
  • Characteristics of the ALICANTINA-12 roof tile per unit: Length: 43 cm. Width: 25.2 cm. Weight: 3.2 kg. Units/sq.m.: 12.3 roof tiles Useful length: 37 cm. Units per ml eave line: 5 roof tiles Minimum pitch: 40% – 22º (*) Useful width: 21.5 cm Lateral overlap: 3.7 cm Head overlap: 6.0 cm Weight per sq. m.: 39 Kg Waterproofing: Breathable membrane Battens per sq. m: 2.7 Tejas Borja recommends dry installation for ALICANTINA-12 roof tile, using screws or special roofing adhesive. ALICANTINA-12 roof tile has pre-marked holes specially designed for screw installation. If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of ± 2% is allowed on the dimensions of the roof tiles according to UNE-EN 1024. To ensure the good performance of the roof, the under-tile ventilation is always necessary. This will guarantee the durability of the ALICANTINA-12 roof tiles used to build up the roof with their optimal characteristics, improving the hygrothermal performance of the roof against the moisture resulting from condensation. Installation must comply with Code of practice for the design and fixing of roofs with clay roofing tiles for the region and Tejas Borja specifications. (*) Check pitch panel according to the roof length and the geographical area.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Alicantina-12_Crystal_Red_roof_tile
  • Famille de produitsFlat roof tile
  • Groupe de produitsBorjaLINE
  • Date de publication2021-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)252
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)3.2
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEC003150
  • Nom ETIMRoof tile
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Description de l'Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 32 14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
  • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
  • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings