Publier vos produits
Eco-Crete™ SL Flake DB

Eco-Crete™ SL Flake DB

Traduit par Google,

Eco-Crete SL Flake DB (Double Broadcast) est un système de coulis d'uréthane cimentaire à quatre couches. Le coulis est appliqué directement sur le béton avec une diffusion de flocons de vinyle décoratifs qui recouvre tout le sol. Une couche d'époxy est appliquée avec une deuxième diffusion de flocon de vinyle décoratif. Disponible en finition brillante ou satinée, ce système stable à la lumière et résistant à l'humidité est utilisé pour resurfacer les sols en béton intérieurs légèrement érodés dans les zones qui nécessitent une résistance aux chocs thermiques et une texture supplémentaire pour une résistance accrue au glissement.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eco-crete_sl-flake-db
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Eco-crete
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud