Publier vos produits
ESD Dissipative SDS

ESD Dissipative SDS

Traduit par Google,

Tennant ESD Dissipative SDS (Static Dissipative System) est un système à trois couches de 25 mil, avec une couche de finition en uréthane Eco-SDS™. Ce système de premier ordre est stable à la lumière, résistant aux produits chimiques et est disponible en finition satinée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.esd-dissipative-sds
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant ESD
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud