Publier vos produits
ISOAC3 LD
ISOAC3 LD
ISOAC3 LD
    TeraSteel

    ISOAC3 LD

    Traduit par Google,

    Panneaux de toiture à isolation thermique ISOAC3 avec mousse de PLOMB .

    Panneau de toit à 3 nervures - est une solution pratique et économique .

    ISOAC3 est un panneau de toit avec 3 nervures de renfort pour les constructions à haute résistance où la pente du toit est supérieure à 7%.

    Les panneaux de toiture à isolation thermique ISOAC3 peuvent être utilisés pour les fermetures extérieures d'une large gamme de travaux tels que les halls industriels, les centres commerciaux, les halls de stockage, les modules préfabriqués pour les sites, les chambres froides dans l'industrie alimentaire.

    V PLUS PERFORM nouvelle technologie coupe-feu : réaction au feu supérieure, EUROCLASSE B-s1,do. Résistance au feu REI30.

    GreenCoat est un revêtement biosourcé. La protection est conforme à la norme européenne REACH et à de nombreuses certifications environnementales. En même temps, il permet une grande variété de couleurs et de finitions, avec des épaisseurs de 0,60 mm ou 0,70 mm. Cette protection offre une garantie de couleur supérieure de 15 ans et une protection contre la corrosion de 30 ans. La technologie de revêtement la plus écologique du marché pour les toits et les façades

    Tailles disponibles : longueur entre 2 - 13,5 mètres, épaisseur disponible : 80 -150mm.

    Couleurs disponibles RAL9006, RAL7016, RAL9002 épaisseur de la tôle 0.60mm / 0.60mm.


    Spécification
    • - Sandwich panels with double metal skin.

      Improved energy efficiency with lambda of 0.018W/m.K, better thermal transfer up to 20% and V PLUS PERFORM PU solutions.

      Increased resistance to external factors: very resistance to corrosion, UV radiation and scratches. Green coat solutio

      - 3 ribs corrugated profile; 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ISOAC3LD
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
    • Conçu enRoumanie
    • Fabriqué enRoumanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEC011925
    • Nom ETIMSandwich panel
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40
    • Description de l'Uniclass 2015Construction
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING