Publier vos produits
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Archivé

    Piterak® slim 25

    Le Piterak® Slim est un bardage en terre cuite de grande dimension à joints horizontaux à recouvrement. Il se pose à l’aide d’agrafes fixées sur des profilés verticaux.

    Spécification
    • produit rectifié en longueur ; longueur de 300 à 1800 mm (+/-2 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.piterak-slim-25
    • Famille de produitsFacade
    • Groupe de produitsrainscreen cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-27
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)264
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)21.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_90_13
    • Description de l'Uniclass 2015Clay plain tile cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Terracotta Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls