Publier vos produits
Bardage composite WEO® Essential
Bardage composite WEO® Essential
Bardage composite WEO® Essential
Bardage composite WEO® Essential
Bardage composite WEO® Essential
Bardage composite WEO® Essential
    FIBERDECK

    Bardage composite WEO® Essential

    WEO® Essential – Le choix malin pour des façades durables

    WEO® Essential est un bardage composite abordable qui allie l’aspect bois naturel à une grande durabilité. Résistant aux UV, à l’humidité et aux insectes, il garantit une stabilité des couleurs à long terme et un entretien minimal. Son système de fixation invisible et sa structure légère facilitent l’installation.

    Avantages :

    ✅ Aspect bois naturel avec des couleurs modernes

    ✅ Résistance aux UV, à l’humidité et aux variations de température

    ✅ Entretien réduit : pas de peinture ni de nettoyage fréquent

    ✅ Système ventilé : améliore la circulation de l’air, réduit le stress thermique

    ✅ Écologique : composé à 95 % de matériaux recyclés

    Idéal pour : maisons individuelles, bureaux, hôtels, rénovations et constructions neuves.

    Spécification
    • Technical Specifications

      Specification

      WEO® Essential

      Material

      Co-extruded wood composite (60% wood fibers, 40% HDPE)

      Profile dimensions (L × W × T)

      3900 × 173 × 33 mm

      Usable width

      153 mm

      Weight per linear meter

      1.64 kg/ml

      Weight per square meter

      10.72 kg/m²

      Fire classification

      Euroclass E

      Thermal conductivity (λ)

      0.20 W/(m·K)

      Water absorption

      < 5%

      UV resistance

      High stability with Colorfast technology

      Sustainability

      95% recycled content

      Environmental Certification

      EPD, FSC, PEFC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.weo-essential-cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement