Publier vos produits
Panneaux acoustiques Stereo
Panneaux acoustiques Stereo
Panneaux acoustiques Stereo
Panneaux acoustiques Stereo
Panneaux acoustiques Stereo
Panneaux acoustiques Stereo
Panneaux acoustiques Stereo
Panneaux acoustiques Stereo
Panneaux acoustiques Stereo
Panneaux acoustiques Stereo
    Texaa

    Panneaux acoustiques Stereo

    Les panneaux Stereo sont destinés à être placés dans le volume.

    Verticaux ou horizontaux, suspendus ou posés, isolés ou groupés, ils contribuent à l’architecture de tout type de lieu pour en traiter la réverbération sonore, dans l’ensemble ou par zone.

    Initiée par Texaa, cette technique du traitement acoustique des espaces réverbérants par l’objet est progressivement devenue une référence dans le monde de l’architecture.

    Chaque panneau est constitué d’une armature en acier résistant à la corrosion, d’une ouate absorbante et d’un voile microporeux, enveloppés d’une housse amovible et lavable en machine en textile transonore Aeria.

    L’armature en acier, le houssage à la main et les propriétés de déformabilité de l’Aeria permettent de créer des formes géométriques parfaitement ajustées. Suivant les utilisations, la housse habille l’une ou les deux faces du panneau.

    Installation facile du panneau, suspendu ou aimanté. Le produit livré est léger et simple à mettre en œuvre : les panneaux sont fixés par des câbles facilement réglables en longueur ou par un système d’aimants.

    La modularité ainsi que la possibilité de déhousser les panneaux Stereo augmentent leur durée de vie. L’enveloppe peut être remplacée, ou les panneaux équipés avec un nouvel accastillage pour adopter des configurations différentes.

    Spécification
    • Composition• Armature métallique en acier protégé contre la corrosion• Ouate AF1 de couleur blanche• Voile microporeux gris ou noir• Housse amovible en textile transonore Aeria

      AcoustiqueAire d’absorption équivalente A(m2) aux fréquences moyennes• Panneau Stereo 1 199 x 1 199 x 55 suspendu : 2 m2

      Classement européen de réaction au feuProduit complet : B-s2, d0

      Robustesse de l’enveloppe textile Aeria• Indémaillable• 330 g/m² (panneau opaque)• Protection contre la salissure :– Hydro-oléo-phobie ≥ 5 (AATCC118 et AATCC193)– Caractère antistatique 7 1010 Ω (EN 1149-1)

      Environnement• Les panneaux Stereo répondent aux exigences des référentiels HQE, Leed et Breeam (4 points) grâce à :– leur contribution acoustique– la mise à disposition de FDES (EN 15804) certifiées– leur très faible émission de COV et de formaldéhyde• Tous les produits de Texaa bénéficient d’un étiquetage sanitaire français A+ et sont classés conformes selon le protocole allemand AgBB

      EntretienAspiration, possibilité de démontage-remontage, housses déhoussables, lavable en machine



      Garantie 10 ans

      Options disponibles• Réservations (luminaire, haut-parleur, etc.)• Dimensions paramétrables (largeur de 300 à 1 200 mm et longueur de 600 à 2 400 mm,au-delà nous consulter)

      Solutions hors gamme• Installations spécifiques (chevauchement, chapiteau, etc.)• En baffle vissé

      Installation• Suspendus : chaque panneau Stereo est suspendu au plafond au moyen de 4 câbles verticaux (2 ou 3 en baffles) en acier galvanisé (diamètre 1,5 mm, longueur 1 000 mm), munis d’un embout fileté (M6) et d’un crochet réglable à linguet.• Fixés contre support par système magnétique : chaque panneau Stereo une face est aimanté sur 4 plaques supports métalliques, invisibles, elles-mêmes vissées au mur. Au plafond, 4 élingues de sécurité amovibles relient le panneau aux plaques supports.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stereo
    • Famille de produitsPanneau acoustique et separateurs
    • Groupe de produitspanneaux et separateurs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES