Publier vos produits
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek
THTC Carpet Tile Shrek

    THTC Carpet Tile Shrek

    Traduit par Google,
    Dalles de moquette (Carpet Tiles) conçues pour s'adapter à tous les domaines d'utilisation. feuille Bonne protection contre la saleté Protège contre les rayures et la moisissure Facile à installer et à entretenir, a une surface douce au toucher. Contrairement à la surface dure des sols carrelés ou des sols en ciment, les dalles de moquette ont un support conçu pour bien amortir et absorber la force, elles conviennent donc aux bureaux, etc. Les utilisateurs peuvent concevoir des modèles de pose de moquette selon leurs besoins. Vous pouvez également placer le tapis selon les flèches indiquées. Utilisez des fibres de tapis fabriquées à partir de fibres synthétiques de polypropylène. (Polypropylène ou PP) et la structure de la feuille inférieure en PVC.
    Spécification
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size : 50 x 50 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.THTC_Carpet-Tile_Shrek
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsTile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring

    Disponibilité de la région

    Asie