Publier vos produits
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ

    THTC Floor SPC mAQ

    Traduit par Google,
    "Le bois artificiel Mini Aquawood est un parquet 100 % imperméable, résistant aux termites, ignifuge, durable dans toutes les conditions et protège des dégâts des eaux. Bénéficiez d'une protection à 100 % contre la chaleur des lumières et les rayons UV du soleil. ne pas utiliser de matériaux qui détruisent la nature. Peau du visage solide Empêche les glissades et les chutes, peut être utilisé comme revêtement de sol intérieur, installé avec du bois lamellé, garantie 10 ans, facile à entretenir. Convient pour une installation dans des condos. Chambre à coucher, salon, balcon immeuble de bureaux Sans je n'aurai plus à me soucier des problèmes d'eau."
    Spécification
    • "Stone Plastic Composite (SPC) Product details – Product name: Stone Plastic Composite (SPC) – There are 5 shades and patterns to choose from. – Usage characteristics: Suitable for installing floor work in houses and condos that are in areas with humidity. – Outstanding features: 100% waterproof, termite proof, easy to install with click-lock system. – Thickness 4 mm. Width 180 mm. Length 1218 mm. – Price 480 per square meter (product sold per box)"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.THTC_Floor-SPC_mAQ
    • Famille de produitsWood Floor
    • Groupe de produitsSPC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1218
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.87
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet

    Disponibilité de la région

    Asie