Publier vos produits
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    Traduit par Google,
    Tapis utilisés par les gens pour tisser afin de créer un tapis. qui prend beaucoup de temps à tisser et nécessite des compétences élevées, a donc acquis une très grande popularité car il existe une résolution dans des modèles de tissage élaborés. Vous pouvez choisir vous-même différentes fibres de qualité telles que l'acrylique (acrylique), le nylon (nylon), la laine (laine), la laine mélangée à du nylon (80 % laine / 20 % nylon) et la viscose (viscose). Production de tapis 45-60 jours
    Spécification
    • Made to order according to the orders that customers want.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.THTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Bar
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsHand-Tufted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)7550
    • Profondeur (mm)3550
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    Asie