Publier vos produits
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Hotel
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Hotel

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Hotel

    Traduit par Google,

    Un tapis que les gens utilisent pour tisser pour créer un tapis. Le tissage prend beaucoup de temps et nécessite des compétences élevées, il est donc très populaire. En raison de la précision du motif de tissage complexe Vous pouvez choisir parmi différentes fibres de qualité. Vous pouvez l'obtenir vous-même, comme l'acrylique (acrylique), le nylon (nylon), la laine (laine), la laine mélangée à du nylon (80 % laine / 20 % nylon) et de la viscose (viscose). ) Production de tapis 45-60 jours

    Spécification
      • Made to order ตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการ

    Spécifications techniques
    • Réference unique.THTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Hotel
    • Famille de produitsCarpet
    • Groupe de produitsHand-Tufted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)5000
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring

    Disponibilité de la région

    Asie