Publier vos produits
Nanoleaf 100W Equivalent
Nanoleaf

Nanoleaf 100W Equivalent

Traduit par Google,
La première ampoule de ce type à atteindre 1600 lumens de luminosité en utilisant seulement 12 watts d'électricité (remplacement incandescent de 100 W). Des ampoules similaires qui produisent la même quantité de lumens consomment au moins 20 watts d'électricité. L'ampoule NanoLeaf projette la lumière à 360 degrés comme une ampoule à incandescence, offrant la solution d'éclairage parfaite pour toutes les sélections de lampes. Pas besoin d'attendre, l'ampoule NanoLeaf atteint sa luminosité maximale dès que vous actionnez l'interrupteur. Avec peu d'énergie gaspillée sous forme de chaleur, cette ampoule reste froide sans avoir besoin d'un dissipateur de chaleur encombrant. Vous ne vous brûlerez jamais la main lorsque vous toucherez l'ampoule NanoLeaf.
Spécifications techniques
  • Réference unique.30570
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)77
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
  • Code UNSPSC3910