La série de chaudières à condensation commerciales AMP (AMP) de Thermal Solutions offre une efficacité et une sortie puissante avec une innovation d'économie d'espace sans précédent dans une conception conviviale. Désormais disponibles en niveaux d'entrée de 400, 500, 650, 800 et 1000 MBH, tous les modèles ont une efficacité thermique de 97 % et modulent à un taux de déclenchement de 10:1. L'échangeur de chaleur en acier inoxydable 316L comporte des circuits internes caverneux avec des tubes de taille commerciale qui favorisent l'auto-nettoyage et le rinçage des particules côté eau.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |