Publier vos produits
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
Natural Barrel Sauna - Large
    Thermory

    Natural Barrel Sauna - Large

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Il y a de fortes chances qu'il y ait une pièce dans votre maison où tout le monde se retrouve toujours. Mais une fois que vous aurez ajouté un sauna baril Thermory à votre paysage, vous voudrez déplacer la fête à l'extérieur. Nos modèles plus grands offrent de la place pour six afin que vous puissiez vous détendre et socialiser dans un plus grand confort par rapport aux autres barils.

    Modifié thermiquement

    Les nôtres sont les seuls saunas barils thermiquement modifiés en Amérique du Nord. Ainsi, vous obtenez la beauté du vrai bois, naturellement améliorée avec seulement de la chaleur et de la vapeur pour une durabilité et une stabilité inégalées, même dans des conditions météorologiques changeantes. C'est le bois le mieux adapté à votre expérience de sauna.

    Conception fonctionnelle

    Les barils thermory sont plus grands que les saunas à baril standard. Avec un diamètre de plus de sept pieds, l'intérieur spacieux offre une plus grande hauteur pour se tenir debout et des bancs plus profonds pour se coucher. De plus, la modification thermique garantit que le bois n'est jamais trop chaud pour s'asseoir dessus.

    Assemblage facile

    Nous sommes fiers de notre souci du détail, jusqu'à notre guide d'installation. Votre baril Thermory est livré avec des douelles et des berceaux pré-coupés et pré-fraisés, il n'y a donc pas de coupe nécessaire. En moins d'une journée, vous et quelques amis pouvez avoir votre sauna entièrement construit.

    Intérieur spacieux

    Bénéficiant d'un intérieur de près de 250 pieds cubes, les barils Thermory offrent près de 50% plus d'espace que les autres saunas barils pour une plus grande facilité de mouvement.

    Conception audacieuse

    Alliant charme rustique et détails européens modernes, les fûts Thermory transforment le magnifique épicéa nordique en un espace extraordinaire pour se détendre et se faire plaisir.

    Plancher méticuleusement usiné

    Ne vous souciez plus de vous tenir debout sur un sol incurvé ou rugueux avec notre kit de sol qui fournit une surface plane et solide pour le fond de votre sauna.

    Protection tous temps

    Le bois traité thermiquement rend votre sauna dimensionnellement stable dans des conditions climatiques changeantes. Et notre veste de pluie intégrée offre une protection par temps humide.

    Spécification
    • BARREL SAUNA NO. 60

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: 7’ X 3.5'
      • BENCH LENGTH: 5.0'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: 1.58'
      • VOLUME: 212 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 61

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625"
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: N/A
      • BENCH LENGTH: 5.0’
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: 1.58'
      • VOLUME: 212 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 62

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: 7’ X 3.5'
      • BENCH LENGTH: 6.5'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: N/A
      • VOLUME: 265 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED

      BARREL SAUNA NO. 63

      • TOTAL LENGTH: 7.33'
      • INSIDE DIAMETER: 7.25'
      • WALL/BOARD THICKNESS: 1.625”
      • OUTSIDE DIAMETER: 7.52'
      • WINDOW SIZE: N/A
      • BENCH LENGTH: 6.5'
      • BENCH WIDTH: 2.08'
      • PORCH LENGTH: N/A
      • VOLUME: 265 CU. FT.
      • RAIN JACKET: INCLUDED
    Spécifications techniques
    • Réference unique.barrel-sauna
    • Famille de produitsSaunas
    • Groupe de produitsBarrel Saunas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois d'épicéa
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Saunas et Hammams
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sauna package systems
    • Code CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Numéro OmniClass23-19 31 15 17
    • Titre OmniClassSaunas