Publier vos produits
Interior or Sauna - Alder SHP
Interior or Sauna - Alder SHP
Interior or Sauna - Alder SHP
Interior or Sauna - Alder SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Alder SHP

    Traduit par Google,

    Trouvez l'équilibre entre confort et attrait visuel avec ces planches lisses en aulne naturel.

    L'aulne est un bois résistant et hydrofuge qui ne surchauffe pas, avec un beau ton rougeâtre et une texture agréable.

    Créez le sauna de vos rêves ou un espace intérieur haut de gamme.

    Spécification

      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Alder
      • Color: Light Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Not Thermally Modified

      1x4 Alder SHP

      • Thickness: .83
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5

      5/4x4 Alder SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.interior-or-sauna-alder-SHP
    • Famille de produitsInterior
    • Groupe de produitsInteriors and Saunas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding