Publier vos produits
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling

    Traduit par Google,

    Les panneaux muraux STS4 présentent des rainures angulaires étroites pour un aspect et une sensation audacieux. Ils peuvent fournir un contraste saisissant lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres profils.

    La couleur du tremble thermiquement modifié est un brun doré attrayant.

    Créez le sauna de vos rêves ou un espace intérieur haut de gamme.

    Spécification
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2

      1x5 Thermo-Aspen STS5

      • Thickness: .59
      • Width: 4.7
      • Coverage: 4.4


      Spécifications techniques
      • Réference unique.interior-or-sauna-thermo-aspen-STS4-wall-paneling
      • Famille de produitsInterior
      • Groupe de produitsInteriors and Saunas
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-03-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalThermally Modified Wood
      • Matériel secondaireBois
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enEstonie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
      • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding