Publier vos produits
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling

    Traduit par Google,

    Faites bouger vos murs avec les panneaux muraux Vire ! Des panneaux raffinés avec leurs motifs uniques donneront à vos murs un avantage supplémentaire et une belle fluidité.
    La couleur du tremble thermiquement modifié est un brun doré attrayant.

    Créez le sauna de vos rêves ou un espace intérieur haut de gamme.

    Spécification
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen Vire

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.interior-or-sauna-thermo-aspen-vire-wall-paneling
    • Famille de produitsInterior
    • Groupe de produitsInteriors and Saunas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Siding