Publier vos produits
Thermory Spruce Kodiak Decking
Thermory

Thermory Spruce Kodiak Decking

Traduit par Google,

La gamme de terrasses Kodiak de Thermory permet de créer une ambiance particulièrement sauvage et naturelle. Ses planches robustes, à la texture brossée, s'inspirent du majestueux ours brun Kodiak et représentent le charme âpre et sauvage des forêts d'Alaska, son habitat naturel.

La gamme Kodiak est fabriquée avec de l'épicéa qui a été modifié thermiquement en utilisant uniquement de la chaleur et de la vapeur. Modifiés jusqu'au cœur, les panneaux sont dimensionnellement stables et offrent une résistance à la pourriture pendant au moins 25 ans s'ils sont correctement installés. Les planches Kodiak offrent une sensation naturelle et rustique aux côtés des qualités de première classe qui accompagnent le bois thermiquement modifié.

Spécification
  • Application: Decking 

    Finish: Unoiled

    Species: Thermally modified spruce 

    Texture: Brushed

    Modification level: Intense 

    Installation types: Visible, hidden 

    Use: Exterior I

    Installation methods: Screw, clip

    Durability class: 1

    (25+ years’ protection against wood decay)

Spécifications techniques
  • Réference unique.spruce-decking-kodiak-est
  • Famille de produitsDecking
  • Groupe de produitsKodiak Spruce
  • Date de publication2021-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalThermally Modified Wood
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enEstonie
  • Fabriqué enEstonie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie