Publier vos produits
209

209

Traduit par Google,

Cet élégant classique en bois courbé est un chef-d'œuvre dans sa construction et sa production : le cadre en saillie qui forme à la fois le dossier et l'accoudoir est plié dans sa forme à partir d'une seule pièce de bois de hêtre massif. Comme le modèle original de toutes les chaises en bois courbé, non. 214, chaise no. 209 se compose également de seulement six parties. En raison de sa réduction esthétique en combinaison avec la forme organique, il ressemble presque à une sculpture. L'architecte suisse Le Corbusier en fut fasciné et l'utilisa dans nombre de ses constructions, par exemple le domaine Weissenhof à Stuttgart en 1927. Il confirma que "... cette chaise a de la noblesse". Il est produit dans notre usine de Frankenberg.

Dossier ouvert ou avec dossier. Assise et dossier cannés ou recouverts de cuir ou de tissu. Assise également disponible en contreplaqué moulé. Toutes les parties en bois en hêtre teinté. Egalement disponible en version "Matières Pures".

Spécification
  • Seats in rattan or upholstered in fabric colors black, dark blue, grey. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.209
  • Famille de produitsClassic
  • Groupe de produitsChair
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-10-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)570
En rapport
  • Matériel principalHêtre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dining chairs