Publier vos produits
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF L840

Traduit par Google,
Une gamme d'uplights fluorescents minces et compacts pour 2 lampes TC-L de 55 W. Corps et réflecteur en tôle d'acier peinte en blanc. Hauteur de montage minimale recommandée 1,8 m et distance minimale du plafond 900 mm. Deux centres de fixation avec entrée de câble arrière sur plaque de fixation (227 x 105 mm) conçus pour la fixation sur toute surface rigide.
Spécifications techniques
  • Réference unique.96547685
  • Famille de produitsIndoor lighting
  • Groupe de produitsSurface and Suspended Luminaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115