Publier vos produits
1565R _ Generic 3-piece elbow fitting with O-RING - Male /Female
TIEMME

1565R _ Generic 3-piece elbow fitting with O-RING - Male /Female

Traduit par Google,

Les raccords à sertir conviennent à tous les types de systèmes de chauffage/refroidissement et sanitaires hygiéniques, avec des applications dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et agricole , généralement avec tout type de fluide non corrosif.

Raccord coudé en 3 pièces avec joint torique et connexion mâle/ femelle filetée ISO 228 .
Disponible en version plaquée nickel [N]

Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation et de connexion de G3/4" (DN20) à G1"1/4 (DN32) .



Gamme de production :
Art. 1550 Coupe droite Femme
Art. 1551 Coupe droite Homme/Femme

Art. 1555 Raccord mâle droit en 3 pièces
Art. 1561 Raccord coudé mâle/femelle
Art. 1562 Raccord coudé mâle
Art. 1563 Coude mâle/femelle avec bride

Art. 1570 « T » raccord Femme
Art. 1571 « T » raccord Femme/Homme
Art. 1572 « T » raccord Homme

Produits associés :
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau, filetage mâle/femelle, poignée en aluminium
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle et poignée en aluminium

Spécification
  • Art.1565R
    Elbow 3-piece fitting with O-RING with male/female thread connect
    Production range from G3/4" (DN20) to G1"1/4 (DN32)
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Male/Female UNI ISO 228


Spécifications techniques
  • Réference unique.1565R_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsGENERIC FITTINGS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003024
  • Nom ETIMFitting with 2 connections
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings