Les raccords à sertir conviennent à tous les types de systèmes de chauffage/refroidissement et sanitaires hygiéniques, avec des applications dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et agricole , généralement avec tout type de fluide non corrosif.
Raccord en T avec connexion femelle filetée ISO 228 .
Disponible en version plaquée laiton et chromée [C]
Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation et de connexion de G3/8" (DN10) à G2" (DN50).
Gamme de production :
Art. 1550 Coupe droite Femme
Art. 1551 Coupe droite Homme/Femme
Art. 1555 Raccord mâle droit en 3 pièces
Art. 1561 Raccord coudé mâle/femelle
Art. 1562 Raccord coudé mâle
Art. 1563 Coude mâle/femelle avec bride
Art. 1571 « T » raccord Femme/Homme
Art. 1572 « T » raccord Homme
Produits associés :
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau, filetage mâle/femelle, poignée en aluminium
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle et poignée en aluminium