Les raccords à sertir conviennent à tous les types de systèmes de chauffage/refroidissement et sanitaires hygiéniques, avec des applications dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et agricole , généralement avec tout type de fluide non corrosif.
Raccord réducteur avec connexion filetée mâle/femelle ISO 228 .
Disponible en laiton et chromé [N] connexion
Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation et de connexion : de G1/4" (DN8) à G1"1/2 (DN40) .
Gamme de production :
Art. 1551 Coupe droite Homme/Femme
Art. 1552 Coupe droite Homme
Art. 1555 Raccord mâle droit en 3 pièces
Art. 1560 Coude femelle
Art. 1561 Raccord coudé mâle/femelle
Art. 1562 Raccord coudé mâle
Art. 1563 Coude mâle/femelle avec bride
Art. 1570 « T » raccord Femme
Art. 1571 « T » raccord Femme/Homme
Art. 1572 « T » raccord Homme
Produits associés :
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle