Publier vos produits
1659SN _ T press fitting FEMALE for multi-layer pipe
TIEMME

1659SN _ T press fitting FEMALE for multi-layer pipe

Traduit par Google,

Les raccords à sertir conviennent à tous les types de systèmes de chauffage/refroidissement et sanitaires hygiéniques, avec des applications dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et agricole , généralement avec tout type de fluide non corrosif.

Ces raccords sont composés d'un manchon extérieur en acier inoxydable qui, grâce à un collier de serrage spécifique, est pressé mécaniquement pour garantir des connexions irréversibles et une parfaite étanchéité du système . Conformément à la réglementation en vigueur, ces raccords peuvent être installés encastrés . Un anneau en polymère sépare la partie en acier de la partie en laiton afin d'éviter la corrosion galvanique et permet à l'installateur de vérifier la bonne connexion entre le tuyau et le raccord.

Raccord en T à sertir avec connexion filetée femelle ISO 7 .
Disponible en laiton

Large gamme disponible, pour toute installation et connexion :
Tuyaux de Ø 14 mm à Ø 63 mm .
Filetage mâle de G1/2" (DN15) à G1"1/2 (DN40) .



Gamme de production :
Art. 1650 Raccord à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1651 Raccord à double sertissage pour tuyau multicouche
Art. 1652 Raccord à sertir / Femelle pour tuyau multicouche

Art. 1653-1661 Raccord coudé à double sertissage pour tuyau multicouche (angle 45° ou 90°)
Art. 1654 Raccord coudé à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1655 Raccord coudé à sertir femelle pour tuyau multicouche
Art. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Coude à sertir femelle avec bride à 3 trous pour tuyauterie multicouche

Art. 1657 Raccord à sertir en « T » pour tuyau multicouche
Art. 1658 Raccord mâle à sertir en « T » pour tuyau multicouche

Produits associés :
Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Vanne à bille à passage intégral avec filetage mâle/femelle.

Spécification
  • Art.1659SN
    T press fitting with female threaded connection
    Production range from Ø14 to Ø63 mm
    Body: brass CW617N tin plated 
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Male UNI ISO 7 R cone-shaped

Spécifications techniques
  • Réference unique.1659SN_Tee-fitting-female_Raccordo-T-femmina
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003025
  • Nom ETIMFitting with 3 connections
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit