Publier vos produits
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Mâle /Femelle
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Mâle /Femelle
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Mâle /Femelle
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Mâle /Femelle
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Mâle /Femelle
    TIEMME

    2201G-2221G-2241G _ URAGANO Robinets à tournant sphérique passage totale pour GAZ Mâle /Femelle

    Le robinet pour gaz est produit pour être utilisée dans la distributions du gaz naturel

    Robinets à tournant sphérique passage totale pour gaz avec extrémité fileté Mâle/ Femelle UNI ISO 7. Disponible avec levier en acier plat, papillon ou bouchon jaune

    Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G3/8" (DN10) à G2" (DN50).

    Disponible dans les versions:
    Art. 2201G – Levier plat jaune
    Art. 2221G – Levier papillon jaune
    Art. 2241G – Levier bouchon jaune



    Gamme de fabrication:
    Art. 2200G 2220G 2240G Robinet à tournant sphérique à passage totale pour gaz avec filetage Femelle/Femelle

    Accessoires associés:

    Art. 0600G Tube Pe-X avec couche en aluminium pour gaz
    Art. 0640G Tube Pe-X avec couche en aluminium pour gaz avec gaine ondulée
    Art. 2650 Raccord à sertir/ Mâle pour tube multicouche
    Art. 2652 Raccord à sertir /Femelle pour tube multicouche
    Art. 2654 Coude à sertir / Mâle pour tube multicouche
    Art. 2655 Coude à sertir / Femelle pour tube multicouche
    Art. 2658 Raccord "Té" à sertir Mâle pour tube multicouche
    Art. 2659 Raccord "Té" à sertir Femelle pour tube multicouche

    Spécification
    • Art. 2201G
      Robinets à tournant sphérique à passage totale pour gaz avec extrémité fileté Mâle / Femelle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G2" (DN50).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier: Plat jaune

      Température maximale d’exercice: 60°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Filetage: Mâle /Femelle UNI ISO 7



      Art. 2221G
      Robinets à tournant sphérique à passage totale pour gaz avec extrémité fileté Mâle / Femelle
      Gamme de fabrication de G3/8" (DN10) à G1" (DN25).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier: Papillon jaune

      Température maximale d’exercice: 60°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Filetage: Mâle /Femelle UNI ISO 7



      Art. 2241G
      Robinets à tournant sphérique à passage totale pour gaz avec extrémité fileté Mâle / Femelle
      Gamme de fabrication de G3/8" (DN10) à G1" (DN25).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier: Bouchon jaune

      Température maximale d’exercice: 60°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Filetage: Mâle /Femelle UNI ISO 7

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2221G-2201G-2241G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsVALVES FOR GAS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011015
    • Nom ETIMGas valve
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC