Publier vos produits
2361-2371-2371B-2371N _ MISTRAL Robinets à tournant sphérique passage standard mâle / femelle avec levier en aluminium
TIEMME

2361-2371-2371B-2371N _ MISTRAL Robinets à tournant sphérique passage standard mâle / femelle avec levier en aluminium

4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)

Prévues pour tous types d'installations hydrauliques domestiques et commerciales, applications industrielles et agricoles, installations de chauffage et hygiénique-sanitaires, air comprimé, différents types d'huiles, produits pétrolifères ainsi que tout fluide non corrosif.

La direction de montage du robinet par rapport au flux du circuit est sans importance, sauf indication contraire apposée (en général par des flèches) sur le corps du robinet.

Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle/Femelle UNI ISO 228.
Disponible avec levier en aluminium ou papillon.

Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/2" (DN15) à G2"(DN50).

Disponible dans les versions:
Art. 2361 - Levier en aluminium rouge
Art. 2371 - Levier papillon rouge
Art. 2371B - Levier papillon bleu
Art. 2371N - Levier papillon noire



Gamme de fabrication:
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à tournant sphérique totale Mâle /Femelle
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Femelle /Femelle
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Robinets à tournant sphérique totale pour eau filetage Femelle/ Femelle
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Robinets à tournant sphérique standard pour eau filetage Mâle/Mâle
Art. 2332 Robinets à tournant sphérique totale pour eau filetage Mâle / Mâle

Accessoires associés:
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art. 1650 Raccord à sertir / Mâle pour tube multicouche
Art. 1652 Raccord à sertir /Femelle pour tube multicouche
Art. 1654 Coude à sertir / Mâle pour tube multicouche
Art. 1655 Coude à sertir / Femelle pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord "Té" à sertir Mâle pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord "Té" à sertir Femelle pour tube multicouche

Spécification
  • Art. 2361
    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle/Femelle
    Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G2"(DN50).
    Corps: laiton CW617N nickelé
    Levier : aluminium rouge

    Température maximale d’exercice: 120°C
    Température minimale d’exercice: - 20°C
    Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
    Filetage: Mâle / Femelle UNI ISO 228



    Art. 2371
    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle/Femelle
    Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
    Corps: laiton CW617N nickelé
    Levier : papillon rouge

    Température maximale d’exercice: 120°C
    Température minimale d’exercice: - 20°C
    Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
    Filetage: Mâle / Femelle UNI ISO 228



    Art. 2371B
    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle/Femelle
    Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
    Corps: laiton CW617N nickelé
    Levier : papillon bleu

    Température maximale d’exercice: 120°C
    Température minimale d’exercice: - 20°C
    Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
    Filetage: Mâle / Femelle UNI ISO 228



    Art. 2371N
    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle/Femelle
    Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
    Corps: laiton CW617N nickelé
    Levier : papillon noire

    Température maximale d’exercice: 120°C
    Température minimale d’exercice: - 20°C
    Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
    Filetage: Mâle / Femelle UNI ISO 228

Spécifications techniques
  • Réference unique.2361-2371-2381_Ball-valve_Valvola-sfera
  • Famille de produitsVALVES AND TAPS
  • Groupe de produitsBALL VALVES FOR WATER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011343
  • Nom ETIMBall valve
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC