Publier vos produits
2372 - 2382  _ MISTRAL Robinets à tournant sphérique passage standard Mâle / Mâle avec levier papillon en aluminium
TIEMME

2372 - 2382 _ MISTRAL Robinets à tournant sphérique passage standard Mâle / Mâle avec levier papillon en aluminium

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)

Prévues pour tous types d'installations hydrauliques domestiques et commerciales, applications industrielles et agricoles, installations de chauffage et hygiénique-sanitaires, air comprimé, différents types d'huiles, produits pétrolifères ainsi que tout fluide non corrosif.

La direction de montage du robinet par rapport au flux du circuit est sans importance, sauf indication contraire apposée (en général par des flèches) sur le corps du robinet.

Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Femelle/ Femelle UNI ISO 228.
Disponible avec levier en acier plat ou papillon.

Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).

Disponible dans les versions:
Art. 2372 - Levier papillon rouge
Art. 2372B - Levier papillon bleu
Art. 2382 - Levier plat rouge
Art. 2382B - Levier plat bleu




Gamme de fabrication:
Art. 2332 Robinet à tournant sphérique à passage totale pour eau et filetage Male/Male
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Femelle /Femelle
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Robinet à tournant sphérique à passage totale pour eau avec filetage Femelle/Femelle
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle /Femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à tournant sphérique totale mâle /Femelle avec levier en aluminium

Accessoires associés:

Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art. 1652 Raccord à sertir /Femelle pour tube multicouche
Art. 1655 Coude à sertir femelle pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord "Té" Femelle pour tube multicouche

Spécification
  • Art. 2372
    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle / Mâle
    Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
    Corps: laiton CW617N nickelé
    Levier : papillon rouge

    Température maximale d’exercice: 120°C
    Température minimale d’exercice: - 20°C
    Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
    Filetage: Mâle / Mâle UNI ISO 228



    Art. 2372B
    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle / Mâle
    Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
    Corps: laiton CW617N nickelé
    Levier : papillon bleu

    Température maximale d’exercice: 120°C
    Température minimale d’exercice: - 20°C
    Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
    Filetage: Mâle / Mâle UNI ISO 228



    Art. 2382
    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle / Mâle
    Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
    Corps: laiton CW617N nickelé
    Levier : plat rouge

    Température maximale d’exercice: 120°C
    Température minimale d’exercice: - 20°C
    Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
    Filetage: Mâle / Mâle UNI ISO 228



    Art. 2382B
    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle / Mâle
    Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
    Corps: laiton CW617N nickelé
    Levier : plat bleu

    Température maximale d’exercice: 120°C
    Température minimale d’exercice: - 20°C
    Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
    Filetage: Mâle / Mâle UNI ISO 228

Spécifications techniques
  • Réference unique.2372-2382_Ball-valve_Valvola-sfera
  • Famille de produitsVALVES AND TAPS
  • Groupe de produitsBALL VALVES FOR WATER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011343
  • Nom ETIMBall valve
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC