Publier vos produits
4733 _ Régulateur thermostatique multifonction pour circuits de recirculation d’eau chaude sanitaire
TIEMME

4733 _ Régulateur thermostatique multifonction pour circuits de recirculation d’eau chaude sanitaire

Le régulateur thermostatique multifonction sont utilisées dans les systèmes sanitaire et ils permettent l’équilibrage automatique des circuits de recirculation, dans cette façon tous tronçons du réseau auront la même température.

En plus il a une fonction anti-légionelle à travers d’un by-pass qui s’active dans cas de contamination du fluide.

Le régulateur thermostatique remplit cette fonction dans deux facons:
- Complètement automatique, au moyen d'une cartouche thermostatique spéciale qui intervient à environ 70 ° C
- Commandé par un actionneur électrothermique géré par une centrale de contrôle prévue à cet effet

Régulateur thermostatique multifonction, filetage Femelle UNI ISO 228.
Disponible avec actionneur électrothermique

Large gamme disponible, pour toutes nécessités d’installation et connexion de G1/2" (DN15) et G3/4" (DN20).



Gamme de fabrication:
Art. 4734 Régulateur thermostatique multifonction, filetage Femelle

Articles associés:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle/Femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinet tournant sphérique à passage intégrale pour eau et filetage Mâle/Femelle

Art. 0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium
Art. 1650 Raccord à sertir /Mâle pour tube multicouche
Art. 1654 Coude à sertir /Mâle pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord "Té" à sertir/Mâle pour tube multicouche

Spécification
  • Art.4733
    Régulateur thermostatique multifonction, filetage Femelle
    Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) et G3/4" (DN20).
    Corps: Laiton anti-dézincification CC770S
    Pression statique max: 16 bar

    Temperature max à l’entrée: 90°C
    Plage de réglage de la température: de 40°C à 60°C
    Température de désinfestation: 70°C
    Liquides adaptes à l'utilisation: eau potable
    Filetage: Femelle ISO 228

Spécifications techniques
  • Réference unique.4733_Thermostatic-regulator_Regolatore-termostatico
  • Famille de produitsPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Groupe de produitsMULTIFUNCTION THERMOSTATIC CONTROLS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING