Publier vos produits
6542CC_ Vanne d'équilibrage dynamique PICV TIEMME-EASY avec cartouche ajustable à l'extérieur femelle/femelle
6542CC_ Vanne d'équilibrage dynamique PICV TIEMME-EASY avec cartouche ajustable à l'extérieur femelle/femelle
    TIEMME

    6542CC_ Vanne d'équilibrage dynamique PICV TIEMME-EASY avec cartouche ajustable à l'extérieur femelle/femelle

    Les vannes d'équilibrage dynamique PICV (Tiemme-EASY) sont stabilisateurs avec la fonction de maintenir automatiquement le débit dans le système de chauffage/refroidissement, en réagissant à les variations de pression à l’entrée.
    Ils sont généralement utilisées pour l’équilibrage des colonnes montantes et des terminaux d'émission, comme par exemple ventilo-convecteurs ou collecteur pour système radiantes/radiateurs. La cartouche est facilement réglable comme indiqué dans la fiche technique, pour garantir la valeur de débit demandé par le projet.

    Vanne d'équilibrage dynamique avec cartouche réglable à l'extérieur et prises de pression inclus, filetage femelle UNI ISO 228

    Large gamme disponible, pour toutes nécessités d’installation de G1/2" (DN15) à G1" (DN25).
    Plage ΔP variable selon les besoins du projet*

    Disponible dans les versions:
    Débit* [L/h] | Cartouche*
    0-250 | Noir
    251-400 | Verte
    401-600 | Rouge-Blanc
    601-1200 | Rouge-Grise
    *Vérifier sur la fiche technique


    Gamme de fabrication:
    Art. 6541CC Vanne d'équilibrage dynamique PICV Tiemme-BASIC avec cartouche réglable à l’intérieur et prises de pression optionnelles.
    Art. 6542CCS Valvola Bilanciamento Dinamica PICV Tiemme-AUTO avec servomoteur et prises de pression.

    Articles associés:
    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet à tournant sphérique passage standard pour eau, filetage mâle/femelle
    Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Robinet à tournant sphérique passage standard pour eau, filetage mâle/mâle

    Art. 0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium
    Art. 1551 Raccord générique mâle/femelle
    Art. 1650 Raccord à sertir / mâle pour tube multicouche
    Art. 1652 Raccord à sertir / femelle pour tube multicouche

    Spécification
    • Art.6542CC
      Vanne d'équilibrage dynamique avec cartouche réglable à l’extérieur et prises de pression inclus, filetage femelle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1" (DN25).
      Corps: laiton CW617N
      Prises de pression: laiton CW617N
      Cartouche: PSU (polysulfone)
      Débit: Selon demande de projet

      Température max. de service: 120°C
      Température min. de service: - 20°C
      Plage de pression: 25 bar
      Filetage: Femelle ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6542CC_Dynamic-Balancing-Valve_Valvola-Bilanciamento-Dinamica
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsBALANCING VALVE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes