Publier vos produits
Tigre ADS Water Quality Unit
Tigre ADS Water Quality Unit
Tigre ADS Water Quality Unit

    Tigre ADS Water Quality Unit

    Traduit par Google,

    L'unité de qualité de l'eau Tigre ADS HDPE est votre solution pour piéger les hydrocarbures et les solides en suspension totaux (TSS) des eaux pluviales.

    Deux plaques de déversoir agissent comme des dispositifs de piégeage lorsque les eaux pluviales s'écoulent à travers les structures de drainage de surface et dans l'unité de qualité de l'eau. Cette structure intègre également l'utilisation d'un système de dérivation, qui empêche la remise en suspension des solides capturés en détournant les débits d'eau supérieurs au « premier rinçage ».

    Les unités de qualité de l'eau Tigre ADS HDPE sont des structures durables et légères spécialement conçues pour une installation rapide et un entretien facile. Fabriquées à partir de tuyaux de drainage DrenPro en polyéthylène haute densité, ces unités sont résistantes aux abrasifs et aux produits chimiques généralement présents dans les eaux pluviales et les sols environnants. Et lorsque les conditions du site nécessitent des niveaux de traitement plus élevés, l'unité de qualité de l'eau Tigre ADS devient partie intégrante d'une approche à plusieurs niveaux connue sous le nom de chaîne de traitement.

    Les unités de qualité de l'eau Tigre ADS HDPE sont disponibles en 16 modèles standard offrant des diamètres de 900 à 1500 mm et des configurations de 6 m ou 12 m, avec des longueurs plus longues disponibles sur demande.
    • Poids léger
    • Conception horizontale pour une profondeur d'excavation minimale
    • Élimination de 80 % des TSS
    • 80 % d'élimination d'huile et de graisse
    • Délai de commande court

    Spécification
    • The Tigre ADS Water Quality Units are sections with sedimentation boxes at specific locations and heights to remove high percentages of sediments and oils from the first discharge of a rainfall event. 

      They can be installed at any point in the subsoil drainage system, and are suitable for treating "hot spots" in existing rainwater lines. The unit is designed employing the fundamental principles of Stokes' Law and a standard orifice exit control. The settling velocity of a particle is calculated based on the smallest particle to be removed. Standard units offer a choice of 140 or 200 sieve size removal (particle sizes of 106μ and 75μ, respectively).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pead_drenpro_uqa
    • Famille de produitsWater Quality Unit
    • Groupe de produitsDrenPro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Description de l'Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Numéro OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Titre OmniClassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud