Publier vos produits
Tigre ADS Coupler Fitting
Tigre ADS Coupler Fitting

    Tigre ADS Coupler Fitting

    Traduit par Google,
    Ce produit est utilisé dans les unions nécessitant une résistance élevée à la séparation et sans exigences d'étanchéité. Disponible à partir de Diamètres 100mm jusqu'à 1200mm * sauf 1050mm
    Spécification
    • This system is of the clamp type, which uses HDPE fasteners, according to ASTM D4066, normally used for perforated or grooved drainage pipes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tigre_ads-abracadeira
    • Famille de produitsPluvial Drainage Fittings - Coupler
    • Groupe de produitsDrenPro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Description de l'Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Numéro OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Titre OmniClassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Bolivie
    Brésil
    Paraguay
    Uruguay