Publier vos produits
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"

    Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"

    Traduit par Google,

    Le système de plots Tile Tech est conçu pour les pavés en béton, les pavés en porcelaine ou les dalles de terrasse en IPE à poser à niveau sur un toit construit. Notre système de support de plots hybride BREVETÉ est un produit innovant, permettant un nivellement automatique, un modèle unique pour toutes les applications de hauteur, réglable par vis, réglable par tuyau en PVC et empilable. Le substrat peut être une structure en béton ou en bois, avec une membrane de toiture par-dessus.

    Notre système de piédestal hybride™ se compose de 7 composants standards et d'un tuyau d'égout en PVC SDR-35 de 4,215 po de diamètre. Le tuyau en PVC permet au système de piédestal de varier en hauteur jusqu'à plus de 24 pouces et est coupé à la hauteur souhaitée à l'aide d'une scie à découper de 12 po. L'Uni-Base est ensuite « ajustée par pression » sur une extrémité du tuyau en PVC et un Uni-Collar sur l'autre extrémité et ne nécessite aucun collage ni autre fixation. Un Uni-Insert de 3/4 po ou 1-1/2 po est ensuite vissé sur l'Uni-Collar, ce qui permet des réglages précis de la hauteur. L'assemblage est terminé en alignant et en verrouillant l'Uni-Cap avec l'Uni-Insert. Les caractéristiques de l'Uni-Cap comprennent des languettes d'espacement intégrées autonivelantes et amovibles de 1/8 po pour un espacement correct des pavés et un alignement des joints.

    Bouchons empilables
    permettent des ajustements de hauteur mineurs de 1/2" à 2" et peuvent compenser des pentes de 0% à 3% en alignant le compensateur de pente intégré d'un capuchon par rapport à un autre. Simple, facile et abordable!

    Conception d'un modèle unique
    permet des applications de toutes hauteurs, de 1/2" à 24" de haut, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre et de matériaux. Élimine les pièces et les morceaux restants !

    Ajustement de tuyau en PVC
    permet au système de piédestal de varier les hauteurs jusqu'à plus de 24 pouces en utilisant des tuyaux en PVC SDR-35 de 4 po de diamètre disponibles partout. Élimine les coûts de matériel et d'expédition !

    Réglage par vis
    permet un réglage précis et rapide de la hauteur de 3/4", 1-1/2" et 4" supplémentaires selon la taille du modèle d'UNI-INSERT™ utilisé. Élimine le besoin de couper le tuyau avec précision !

    Autonivelant
    La tête permet une compensation de pente de 0% à 4% dans toutes les directions. Un outil à poignée en T permettra de soulever et de niveler tout en étant chargé de pavés. Élimine le besoin de retirer les pavés pour effectuer des réglages !

    Pavés de toit, pavés de terrasse, pavés sur socle, dalles de terrasse, terrasses de toit, soulèvement par le vent, soulèvement par le vent, pavés en porcelaine, socle de pavé

    Spécification
    • Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Elevated, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pedestal-pavers-hybrid-001
    • Famille de produitsRoof Pavers Pedestals
    • Groupe de produitsHybrid Pedestal System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction