Publier vos produits
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"

    Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"

    Traduit par Google,

    Le système de piédestal Tile Tech est conçu pour les pavés en béton, les pavés en porcelaine ou les dalles de pont IPE à poser au niveau d'un toit construit. Notre système de support de piédestal hybride BREVETÉ est un produit innovant, permettant un auto-nivellement, un modèle unique pour toutes les applications en hauteur, réglable par vis, tuyau en PVC réglable et empilable. Le substrat peut être une structure en béton ou en bois, avec une membrane de toit sur le dessus.

    Notre système Hybrid Pedestal ™ se compose de 7 composants standard et d'un tuyau d'égout en PVC SDR-35 de 4,215 pouces de diamètre. Le tuyau en PVC permet au système de piédestal de varier en hauteur jusqu'à 24 pouces et plus et est coupé à la hauteur désirée à l'aide d'une scie à découper de 12 pouces. L'Uni-Base est ensuite «ajusté à la presse» à une extrémité du tuyau en PVC et un Uni-Collar à l'autre extrémité et ne nécessite aucun collage ou autre fixation. Un Uni-Insert de 3/4" ou 1-1/2" est ensuite vissé au Uni-Collar permettant des ajustements précis de la hauteur. L'assemblage est complété par l'alignement et le verrouillage de l'Uni-Cap avec l'Uni-Insert. Les caractéristiques Uni-Cap comprennent des languettes d'espacement auto-nivelantes et amovibles de 1/8 po pour un espacement des pavés et un alignement des joints appropriés.

    Casquettes empilables
    permettent des ajustements de hauteur mineurs de 1/2" à 2" et peuvent compenser les pentes de 0 % à 3 % en alignant le compensateur de pente intégré d'un capuchon par rapport à un autre. Simple, facile et abordable !

    Conception de modèle unique
    permet toutes les applications de hauteur allant de 1/2 po à 24 po, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre et de matériel. Élimine les pièces et pièces restantes !

    Ajustement de tuyau en PVC
    permet au système de piédestal de varier en hauteur jusqu'à 24 pouces et plus en utilisant un tuyau en PVC SDR-35 de 4 po de diamètre disponible partout. Élimine les frais de matériel et d'expédition !

    Vis de réglage
    permet un réglage rapide et facile de la hauteur pour un supplément de 3/4", 1-1/2" et 4" selon la taille du modèle d'UNI-INSERT™ utilisé. Élimine la nécessité de couper exactement le tuyau !

    Autonivelant
    la tête permet une compensation de pente de 0% à 4% dans n'importe quelle direction. Un outil à poignée en T permettra de soulever et de niveler tout en étant chargé de pavés. Plus besoin d'enlever les pavés pour faire des ajustements !

    Pavés de toit, Pavés de terrasse, Pavés de piédestal, Tuiles de platelage, Platelages de toit, Soulèvement par le vent, Soulèvement par le vent, Pavés en porcelaine, Socle de pavé

    Spécification
    • Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pedestal-pavers-hybrid-003
    • Famille de produitsRoof Pavers Pedestals
    • Groupe de produitsHybrid Pedestal System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction