Publier vos produits
TimberTech® Cladding, Closed-Joint
TimberTech

TimberTech® Cladding, Closed-Joint

Traduit par Google,

Notre matériau polymère coiffé unique en son genre a été conçu pour offrir l'aspect bois le plus réaliste disponible, sans teinture ni peinture supplémentaire. Contrairement au bois traditionnel, TimberTech résiste aux éléments sans compromettre sa couleur, sa texture ou son intégrité structurelle. Cela se traduit par une belle finition extérieure sans entretien ni maintenance fréquents. Créez une conception de revêtement à joints fermés avec des planches à rainure et languette qui s'emboîtent pour une esthétique de mur plus propre et plus solide.

Contactez TimberTech

Spécification
  • FEATURES AND BENEFITS

    • Premium, low-maintenance alternative to traditional and exotic wood
    • No painting or sealing needed for protection
    • Resistant to mold, mildew and moisture damage
    • Stain, scratch and insect resistant
    • Will not splinter, rot, or crack
    • Can be installed with Cortex® to nearly eliminate the appearance of fasteners
    • Made in the USA

    Keywords: Cladding, Closed-Joint Cladding, PVC Cladding, advanced PVC, Tongue-and-groove, rainscreen, polymer cladding

Spécifications techniques
  • Réference unique.Timbertech-Closed-Joint-Cladding
  • Famille de produitsCladding
  • Groupe de produitsClosed-Joint Cladding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement