Publier vos produits
TimberTech® Cladding, Open-Joint
TimberTech® Cladding, Open-Joint
TimberTech® Cladding, Open-Joint
    TimberTech

    TimberTech® Cladding, Open-Joint

    Traduit par Google,

    Le bardage TimberTech offre l'expérience esthétique complète du bois sans l'entretien laborieux, coûteux et constant requis avec le bois traditionnel. Nos panneaux en PVC avancés uniques en leur genre ont été conçus pour obtenir un aspect de bois réaliste qui dure - à tel point que nous les soutenons avec une garantie limitée résidentielle de 50 ans contre la décoloration et les taches.

    Contactez TimberTech

    Spécification
    • FEATURES AND BENEFITS

      • Premium, low-maintenance alternative to traditional and exotic wood
      • No painting or sealing needed for protection
      • Resistant to mold, mildew and moisture damage
      • Stain, scratch & insect resistant
      • Will not split, splinter, rot, or crack
      • Can be installed with Cortex® to nearly eliminate the appearance of fasteners
      • Made in the USA

      BEST PRACTICES

      • Must be installed over a weather-resistant wall
      • Paint the furring strips a dark color to minimize their view
      • Fasten 16” on center over 2x4 pressure treated furring strips with approved fastener options
      • Install butt joints tight

      Cladding, Closed-Joint Cladding, PVC Cladding, advanced PVC, Tongue-and-groove, rainscreen, polymer cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Timbertech-Open-Joint-Cladding
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsOpen-Joint Cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement