Publier vos produits
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
    TimberTech

    TimberTech® Terrain Collection® Decking

    Traduit par Google,

    Découvrez la beauté simple de la collection Terrain, avec son grain cathédrale robuste et son subtil mélange de couleurs qui lui confère un aspect bois authentique et une touche rustique. Conçues avec un motif cathédrale robuste et un subtil mélange de couleurs, ces planches évoquent le bois authentique d'une ferme. De plus, grâce à leur durabilité impressionnante et à leurs garanties de pointe, vous avez l'assurance que votre terrasse durera des décennies, sans entretien.

    Contactez TimberTech

    Spécification
    • DURABLE

      Made of a mix of high-performance and recycled polymers and reclaimed wood fibers, our Composite Decking is made to last and won’t splinter, crack, warp, or peel.

      LOW MAINTENANCE

      Forget sanding, staining, or sealing your deck ever again. An occasional scrub and rinse are all that’s needed.

      FADE & STAIN-RESISTANT

      Enjoy a richly hued, unblemished deck for decades with protective capping that resists UV rays and staining.

      MOISTURE RESISTANT

      With a protective polymer cap with no wood fibers, our boards are protected from moisture damage like mold, mildew, and rot.

      PROTECTIVE WARRANTIES

      Rest easy knowing your investment is protected by Limited Product and Fade & Stain Warranties that range from 25 to 30 years

      SUSTAINABLE

      Made in the USA from approximately 85% recycled material including plastic bags, milk jugs, and other discarded plastics for an eco-friendly

      Keywords: Capped Polymer Decking, PVC Decking, Composite Decking, outdoor decking, outdoor deck, decking, pvc deck, patio deck, composite decking, backyard deck

    Spécifications techniques
    • Réference unique.timbertech-terrain-collection
    • Famille de produitsDecking
    • Groupe de produitsComposite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols