Publier vos produits
Coating C-CRYL S600 HB
Coating C-CRYL S600 HB
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL S600 HB

    Traduit par Google,

    Revêtement acrylique à base de solvant.

    C-CRYL S600 HB est un revêtement acrylique à base de solvant recommandé pour la protection des éléments structuraux en béton et mortiers de ciment. Il constitue une excellente alternative aux couches de finition classiques dans les systèmes de peinture pour la protection anticorrosion des structures métalliques.

    C-CRYL S600 HB peut être utilisé comme couche de finition dans les systèmes de peinture intumescente à base de solvant pour intérieur.

    Spécification
      • Matt finish 
      • High build application 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-cryl-s600-hb
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsTopcoat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_04
    • Description de l'Uniclass 2015Anti-carbonation coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
    • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry