Publier vos produits
Coating C-CRYL W690 FLEX
Coating C-CRYL W690 FLEX
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL W690 FLEX

    Traduit par Google,

    Revêtement acrylique mat à base d'eau aux propriétés élastiques.

    C-CRYL W690 FLEX est un revêtement acrylique flexible conçu pour la protection des structures en béton. Il empêche la pénétration d'agents agressifs et offre une durabilité à long terme éprouvée. Ce revêtement assure également une régulation de l'humidité pour une protection optimale des structures en béton et présente d'excellentes propriétés anti-carbonatation.

    Spécification
      • Matt finish 
      • High concrete crack-bridging capacity, even at negative temperatures 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering 
      • Low VOC content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-cryl-w690-flex
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsTopcoat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_04
    • Description de l'Uniclass 2015Anti-carbonation coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
    • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry