Publier vos produits
Coating C-FLOOR AC510 WB
Coating C-FLOOR AC510 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR AC510 WB

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol acrylique monocomposant à base d'eau.

    C-FLOOR AC510 WB est une peinture acrylique à base d'eau, alliant la simplicité d'utilisation d'un produit pour particuliers à la robustesse d'un produit professionnel. Elle est particulièrement recommandée pour la peinture des sols et des éléments structurels en béton, en intérieur comme en extérieur, ainsi que pour les parquets en intérieur. C-FLOOR AC510 WB présente d'excellentes propriétés anti-carbonatation du béton et une faible perméabilité aux ions chlorure.

    Spécification
      • Single-pack product 
      • Egg shell finish 
      • Easy to apply 
      • Low odour 
      • Low VOC content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-floor-ac510-wb
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsTopcoat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC012273
    • Nom ETIMScreed flooring
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_18
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete floor paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings