Publier vos produits
Coating C-FLOOR E245 WB
Coating C-FLOOR E245 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E245 WB

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol époxy satiné à base d'eau.

    Pour usage intérieur. C-FLOOR E245 WB est un revêtement époxy à base d'eau pour sols en béton. Grâce à sa bonne résistance chimique et mécanique, il peut être appliqué sur les sols et supports en béton dans les environnements industriels soumis à des contraintes mécaniques moyennes.

    C-FLOOR E245 WB est une solution de protection du béton grâce à ses excellentes propriétés anti-carbonatation, sa faible perméabilité aux ions chlorure et sa haute perméabilité à la vapeur d'eau. Il peut également être utilisé comme revêtement mural.

    Spécification
      • Satin finish 
      • Easy to apply 
      • Excellent bonding 
      • Excellent abrasion resistance 
      • Good chemical resistance 
      • Easy to clean
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-floor-e245-wb
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsTopcoat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC012273
    • Nom ETIMScreed flooring
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_18
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete floor paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings