Publier vos produits
Coating C-FLOOR E400 SL
Coating C-FLOOR E400 SL
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E400 SL

    Traduit par Google,

    Revêtement époxy autonivelant sans solvant pour sols. Usage intérieur.

    C-FLOOR E400 SL est un revêtement brillant polyvalent : il peut être appliqué comme mortier autonivelant, mortier compact à haute épaisseur et peinture sur les sols en béton. Associé à des silices appropriées, il peut être utilisé comme système antidérapant.

    Spécification
      • Glossy finish 
      • 100% solids 
      • High load resistance 
      • High abrasion resistance 
      • Easy to clean
    Spécifications techniques
    • Réference unique.coating-c-floor-e400-sl
    • Famille de produitsCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Groupe de produitsTopcoat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC012273
    • Nom ETIMScreed flooring
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titre OmniClassResinous Flooring